Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL61-8-H-500-IR-Z/92/136
Produktbeschreibung |
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 20 ... 500 mm |
Tastbereich min. | 20 ... 200 mm |
Tastbereich max. | 20 ... 500 mm |
Einstellbereich | 200 ... 500 mm |
Hintergrundausblendung | max. + 10 % der oberen Tastbereichsgrenze |
Lichtsender | IRED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 850 nm |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 8 % bei Tastweite 500 mm |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 6 mm im Abstand von 500 mm |
Öffnungswinkel | 0,7 ° |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | 2 LEDs grün |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb ein: Objekt innerhalb des Erfassungsbereich aus: Objekt außerhalb des Erfassungsbereich |
Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
Bedienelemente | Zeiteinsteller ( 0 ... 50 ms ) |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 35 mA |
Schutzklasse | II , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar |
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | ≤ 1 ms |
Timerfunktion | DIP-Schalter für Betriebsartenwahl |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Normen | EN 50178, UL 508 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | ca. 120 g |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 2 Nm |
Abmessungen | |
| Höhe | 73,7 mm |
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 48,6 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL61-8-H-500-IR-Z/92/136
Produktdokumentation:
RL61-8-H-500-IR-Z/92/136
Konstruktion / Simulation:
RL61-8-H-500-IR-Z/92/136
Zulassungen:
RL61-8-H-500-IR-Z/92/136
Zugehörige Produkte:
RL61-8-H-500-IR-Z/92/136
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Haltewinkel mit vertikalen Schlitzenfa |
|
|
|
|
Haltewinkel mit runden Schlitzenfa |
|
|
|
|
Montagehilfe mit Kugelgelenkfa |
|
|
|
|
Vertikale Montageplatte für Kugelgelenkfa |
|