Reflexions-Lichttaster HGA ML300-8-H-200-RT/59/98/103

ML300-8-H-200-RT/59/98/103
  • Miniatur-Bauform
  • Einfache Handhabung
  • Rotlicht
  • Steckerabgang 45°

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML300-8-H-200-RT/59/98/103

Produktbeschreibung
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Allgemeine Daten
Tastbereich0 ... 200 mm , einstellbar
Tastbereich min.5 ... 25 mm
Tastbereich max.0 ... 200 mm
Einstellbereich25 ... 200 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)15 % bei 200 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 12 mm im Abstand von 200 mm
Öffnungswinkelca. 3,5 °
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht10000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
Mitgeliefertes ZubehörHaltewinkel OMH-ML300-01
Schraubendreher
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei aktivem Ausgang
LED grün: leuchtet bei stabiler Objekterkennung
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 20 %
Leerlaufstrommax. 25 mA
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 0,1 A
Spannungsfall≤ 2 V DC
Schaltfrequenz1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Schock- und StoßfestigkeitEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, alle Achsen
VibrationsfestigkeitEN 60947-5-7, 10-55 Hz/1,5 mm Amplitude, alle Achsen
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 3-polig
Material
GehäusePBT
LichtaustrittGlasscheibe
SteckerMetall
Masse18 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite30 mm
Tiefe15 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML300-8-H-200-RT/59/98/103

Funktion

Die Serie ML300 im robusten Miniaturgehäuse beinhaltet alle Standard-Funktionsprinzipien. Besonders hervorzuheben sind die Sensoren mit Analogausgang, die einen abstandsproportionalen Wert ausgeben. Eine flexible Montage wird durch den 45° Stecker / Kabelabgang gewährleistet. Eine Reduktion der Funktionsreserve, z.B. durch Verschmutzung, wird durch eine LED signalisiert.

Produktdokumentation: ML300-8-H-200-RT/59/98/103

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF506 KB

Konstruktion / Simulation: ML300-8-H-200-RT/59/98/103

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP835 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: ML300-8-H-200-RT/59/98/103

Zubehör

Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 3-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa
Befestigungswinkel für Sensoren der Serie ML300fa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …