Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 0 ... 200 mm , einstellbar | |
Tastbereich min. | 5 ... 25 mm | |
Tastbereich max. | 0 ... 200 mm | |
Einstellbereich | 25 ... 200 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | 15 % bei 200 mm | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 12 mm im Abstand von 200 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 3,5 ° | |
Fremdlichtgrenze | ||
Gleichlicht | 10000 Lux | |
Wechsellicht | 5000 Lux | |
Mitgeliefertes Zubehör | Haltewinkel OMH-ML300-01 Schraubendreher |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei aktivem Ausgang LED grün: leuchtet bei erkanntem Objekt |
|
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | max. 20 % | |
Leerlaufstrom | max. 25 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hellschaltend | |
Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 0,1 A | |
Spannungsfall | ≤ 2 V DC | |
Schaltfrequenz | 500 Hz | |
Ansprechzeit | 1 ms | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2:2007 | |
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Schock- und Stoßfestigkeit | EN 60947-5-7 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Vibrationsfestigkeit | EN 60947-5-7, 10-55 Hz/1,5 mm Amplitude, alle Achsen | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 3-polig | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Lichtaustritt | Glasscheibe | |
Stecker | Metall | |
Masse | 18 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 30 mm | |
Breite | 30 mm | |
Tiefe | 15 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die Serie ML300 im robusten Miniaturgehäuse beinhaltet alle Standard-Funktionsprinzipien. Besonders hervorzuheben sind die Sensoren mit Analogausgang, die einen abstandsproportionalen Wert ausgeben. Eine flexible Montage wird durch den 45° Stecker / Kabelabgang gewährleistet. Eine Reduktion der Funktionsreserve, z.B. durch Verschmutzung, wird durch eine LED signalisiert.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 835 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …