Lichtleitersensor RL61-LL-IR-Z/92/136

RL61-LL-IR-Z/92/136
  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben in spezieller Bauform
  • Kompakte Bauform
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten durch kubische Bauform mit M30-Gewinde
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Programmierbare Zeitfunktionen
  • Version mit Gegentaktausgang
  • Version mit Infrarotlicht
  • Enthält Universal-Lichtleiteradapterkit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RL61-LL-IR-Z/92/136

Produktbeschreibung
Lichtleitersensor
Allgemeine Daten
Tastbereichabhängig von der Lichtleiterart  
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Fremdlichtgrenze5000 Lux ; nach EN 60947-5-2
Anzeigen/Bedienelemente
Betriebsanzeige2 LEDs grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Objekt innerhalb des Erfassungsbereich
aus: Objekt außerhalb des Erfassungsbereich
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeZeiteinsteller ( 0 ... 50 ms )
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 35 mA
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
TimerfunktionDIP-Schalter für Betriebsartenwahl
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masse120 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Höhe73,7 mm
Breite45 mm
Tiefe48,6 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270905
ECLASS 12.027270905
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 9.0EC002651
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: RL61-LL-IR-Z/92/136

Funktion

Die Sensor-Familie der Serie 61 ist eine vielseitige Produktlinie und umfasst fünf unterschiedliche Betriebsarten. Jeder Sensor besitzt vier LEDs als Betriebsanzeige und Signalanzeige die aus allen Richtungen gut sichtbar sind. Das Gehäuse aus Polycarbonat bietet die Schutzart IP67. Farbige Markierungen auf dem Sensor zeigen auf einfache Weise das Funktionsprinzip an. Die DC-Modelle sind mit einem Gegentaktausgang ausgestattet, während AC/DC-Modelle einen Relaisausgang mit bis zu 3 A bieten. Alle Versionen sind serienmäßig mit einem integrierten Multifunktions-Timer, einer Empfindlichkeitseinstellung und einem Hell-/Dunkel-Schalter ausgestattet. Die Sensoren der Serie 61 haben einen Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung und sind Fremdlichtunabhängig. Jeder Sensor kann über Bohrungen an der Vorder- und Rückseite, über eine hinten angebrachte Schwalbenschwanzführung sowie über ein M30 x 1.5 Gewinde befestigt werden. Darüber hinaus bieten die Sensoren mit Kabelausgang ein ½" - 14 NPT Innengewinde für die Montage eines flexiblen Schutzrohrs.

Informationsmaterial: RL61-LL-IR-Z/92/136

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: RL61-LL-IR-Z/92/136

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF719 KB

Konstruktion / Simulation: RL61-LL-IR-Z/92/136

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4314 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RL61-LL-IR-Z/92/136

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2252AALLPDF307 KB

Zugehörige Produkte: RL61-LL-IR-Z/92/136

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Gewindezylinder in rechtwinkliger Optik, Mantel: MP, MHP, Serie 61, Glasfaser-Lichtleiter: 3 ft (0,92 m).fa
Glasfaser-Lichtleiter-Reflexfa
Lichtleiter-Adapterkitfa
Haltewinkel mit vertikalen Schlitzenfa
Haltewinkel mit runden Schlitzenfa
Montagehilfe mit Kugelgelenkfa
Vertikale Montageplatte für Kugelgelenkfa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Gewindezylinder in gerader Optik, Mantel: Edelstahl, Sensorserie: MP, MHP, Serie 61, Glasfaser-Lichtleiter: 3 ft (0,92 m).fa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Glatter Zylinder in rechtwinkliger Optik, Mantel: Edelstahl, Sensorserie: MP, MHP, Serie 61, Glasfaser-Lichtleiter: 3 ft (0,92 m).fa