Gabellichtschranke GL30-LAS/32/40a/98a

GL30-LAS/32/40a/98a
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Hohe Auflösung
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Hell-/Dunkel-Umschaltung
  • Anreihbares Gehäuse
  • Empfindlichkeit einstellbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  GL30-LAS/32/40a/98a

Produktbeschreibung
Gabellichtschranke mit Laser, Aluminiumgehäuse, Gabelweite 30 mm, Laserlicht rot, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8 3-polig
Allgemeine Daten
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz2,6 mrad
Maximale optische Ausgangsleistung< 1 mW
Hindernisgröße0,05 mm
Gabelweite30 mm
Gabeltiefe35 mm
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Hysterese< 0,02 mm
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb 4 x
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom45 mA
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Spannungsfall2,5 V ( 200 mA )
Schaltfrequenz10000 Hz
Ansprechzeit50 µs
Normen- und Richtlinienkonformität
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussM8-Stecker, 3-polig
Material
GehäuseAluminium, schwarz eloxiert
LichtaustrittGlas
Montageanreihbar
Masse30 g
Abmessungen
Höhe55 mm
Breite10 mm
Länge60 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270909
ECLASS 12.027270909
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 9.0EC002720
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL30-LAS/32/40a/98a

Funktion

Die Gabellichtschranken mit Laserlicht können in Einsatzgebieten mit speziellen sehr hohen Anforderungen verwendet werden und eignen sich für hochpräzise und extrem schnelle Anwendungen. Mit Eigenschaften wie sehr hohe Schaltfrequenzen von 10 kHz, höchste Reproduzierbarkeit von 0,01 mm, Mikroprozessor gesteuerte automatische Schaltschwellenanpassung, Erkennung und/oder Durchstrahlung transparenter und semitransparenter Objekte punkten die augensicheren Lasergeräte im Betrieb. Zusätzlich verfügen die Geräte über einen Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, der Mehrfachanordnungen der Geräte trotz sehr hoher Schaltfrequenz ermöglicht.

Konstruktion / Simulation: GL30-LAS/32/40a/98a

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP631 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: GL30-LAS/32/40a/98a

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1826BALLPDF85 KB

Zugehörige Produkte: GL30-LAS/32/40a/98a

Zubehör

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa