Termination Board FC-GPDD-SAI16-PF

FC-GPDD-SAI16-PF
  • Systemboard für Honeywell Safety Manager
  • Für 16-kanalige AI-Karte SAI-1620m
  • Für 8 Module
  • Empfohlene Module: HiD2030 (AI), HiD2082 (TI)
  • 24 V DC-Versorgung
  • Explosionsgefährdeter Bereich: steckbare Schraubklemmen, blau
  • Nicht explosionsgefährdeter Bereich: SiC-Stecker, 20-polig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FC-GPDD-SAI16-PF

Versorgung
AnschlussTB3: Klemmen 2, 4(+); 1, 3(-)
Nennspannung24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeit≤ 10 %
Absicherung2 A , jeweils für 8 Module
Verlustleistung≤ 500 mW , ohne Module
Verpolschutzja
Redundanz
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert.
Fehlermeldeausgang
AnschlussTB4: Klemmen 1, 2
Ausgangsartpotenzialfreier Kontakt
Schaltverhaltenkein Fehler: Relaiskontakt geschlossen
Versorgungsfehler: Relaiskontakt geöffnet
Modulfehler: Relaiskontakt geöffnet
Kontaktbelastung30 V DC , 1 A
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED Supply1 (Versorgung Termination Board), grüne LED
LED Supply2 (Versorgung Termination Board), grüne LED
LED Fault Status (Fehlermeldung), grüne LED
- LED leuchtet: kein Modulfehler/kein Versorgungsfehler
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschluss
Feldseiteexplosionsgefährdeter Bereich: steckbare Schraubklemmen , blau
Steuerungsseitenicht explosionsgefährdeter Bereich: SiC-Stecker, 20-polig
Versorgungsteckbare Schraubklemmen , schwarz
Fehlerausgangsteckbare Schraubklemmen , schwarz
AderquerschnittSchraubklemmen: 0,25 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MaterialGehäuse: Polycarbonat
Masseca. 530 g
Abmessungen201 x 155 x 153 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung
Höhe155 mm
Breite201 mm
Tiefe153 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 11 ATEX 062
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Galvanische Trennung
Feldstromkreis/Steuerstromkreissichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
Control Drawingsiehe Control Drawing der zugehörigen Module
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 11.0022
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: FC-GPDD-SAI16-PF

Funktion

Die Funktion des Termination Boards und die Belegung des Systemsteckers sind genau auf die Anforderungen des Honeywell-Systems angepasst.

Das Signal wird über den Systemstecker an das sicherheitstechnische System ausgegeben.

Dem System stehen Informationen über eine fehlende Versorgungsspannung der Trennbarrieren als potenzialfreier Kontakt zur Verfügung.

Über den Relaiskontakt werden auch feldseitige Verdrahtungsfehler gemeldet, soweit diese Funktion von den Trennbausteinen unterstützt wird.

Das Termination Board besitzt ein robustes Kunststoffgehäuse.

Das Termination Board wird im Schaltschrank auf einer 35-mm-Hutschiene nach EN 60175 montiert.

Produktdokumentation: FC-GPDD-SAI16-PF

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Pinout TableENGPDF133 KB
Kurzanleitungen
KurzanleitungGERPDF3109 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF158 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Zulassungen: FC-GPDD-SAI16-PF

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0084 XALLPDF1284 KB
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) 94/9/EC (ATEX) ATEX Category (1) GCESI 11 ATEX 062ALLPDF917 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 11.0022ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0696DALLPDF49 KB

Zugehörige Produkte: FC-GPDD-SAI16-PF

Zubehör

2 x 16-kanalig, 24 V DC-Versorgung, Geeignet für HART-Kommunikation, Zwei RS 485-Anschlüsse, Zur Verwendung mit HiC-Termination Boards, LED-Anzeige für Status der Versorgung, Aufteilung: 2 x 16pa

32-kanalig, 24 V DC-Versorgung, HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), RS-485-Schnittstelle, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa