Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt KFD2-SOT3-Ex1.LB.IO
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schaltverstärker KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO

KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Potenzialfreier passiver Transistorausgang, ungepolt
  • Potenzialfreier passiver Fehlerausgang, ungepolt
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Umkehrbare Wirkungsrichtung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO

Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
Bemessungsstrom≤ 50 mA
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2+, 3-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 7, 8 ; Ausgang II: Klemmen 10, 11
Schaltspannungmax. 30 V
Schaltstrommax. 100 mA , kurzschlussfest
Signalpegel1-Signal: Schaltspannung - 2,5 V max. bei 10 mA Schaltstrom bzw. 3 V max. bei 100 mA Schaltstrom
0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA)
Ausgang ISignal, Elektronikausgang passiv
Ausgang IISignal oder Fehlermeldung; passiver Transistorausgang
SammelfehlermeldungPower Rail
Übertragungseigenschaften
Schaltfrequenz≤ 5 kHz
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Galvanische TrennungIEC 62103:2003
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2004
SchutzartIEC 60529:2001
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 00 ATEX 2035
KennzeichnungEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia] IIIC
EingangEx ia IIC, Ex ia IIIC
Spannung10,5 V
Strom13 mA
Leistung34 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang
Sicherheitst. Maximalspannung40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
EU-BaumusterprüfbescheinigungDMT 01 ATEX E 133
KennzeichnungEx-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1499 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing116-0035
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0047
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 05.0011
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.

Das Gerät überträgt binäre Signale von NAMUR-Sensoren oder mechanischen Kontakten aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich.

Der Eingang steuert zwei passive Transistorausgänge.

Über Schalter kann die Wirkungsrichtung der Ausgänge umgekehrt und die Leitungsfehlerüberwachung abgeschaltet werden.

Über Schalter kann die Funktion des zweiten Ausgangs als Signalausgang oder Fehlermeldeausgang definiert werden.

Ein Fehler wird über LEDs nach NAMUR NE44 angezeigt und über eine separate Sammelfehlermeldung ausgegeben.

Produktdokumentation: KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ68 KB

Zulassungen: KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Australia SIMTARS Group IANZEx 12.2011ALLPDF310 KB
Europe DEKRA EXAM ATEX Category (M1)DMT 01 ATEX E 133ALLPDF1310 KB
Europe PTB ATEX Category (1) GDPTB 00 ATEX 2035ALLPDF947 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
Korea KOSHA14-AV4BO-0163ALLPDF270 KB
PTB Group II Group I IECEx Certificate of ConformityIECEx PTB 05.0011ALLLINK---
USA FMCoC 3002773ALLPDF202 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 01/09-02D R002ALLPDF154 KB
Control Drawings
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF130 KB
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF159 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0030CALLPDF59 KB

Zugehörige Produkte: KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Zubehör
1-kanalig, Eingang für mechanische Kontakte, Zur Leitungsfehlerüberwachungpa
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, blaupa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.