Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binäreingang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL d | |
Versorgung | ||
Anschluss | Klemmen 14, 15 | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | ≤ 100 mA | |
Verlustleistung | 1,5 W | |
Leistungsaufnahme | max. 1,7 W | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 4+, 6- | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8,4 V DC / ca. 11,7 mA | |
Leitungswiderstand | max. 50 Ω , im Ex-Bereich sind Kabelkapazitäten und -induktivitäten zu berücksichtigen | |
Schaltpunkt | ||
Relais abgefallen | I < 2,1 mA und I > 5,9 mA , Elektronikausgang gesperrt | |
Relais angezogen | 2,8 mA < I < 5,3 mA , Elektronikausgang durchgeschaltet | |
Ansprechverzug | ≤ 1 ms | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7+, 8- ; Ausgang II: Klemmen 9, 10 ; Ausgang III: Klemmen 11, 12 | |
Ausgang I | aktiver Spannungsausgang, kurzschlussfest 0-Signal: 0 V 1-Signal: 20 ... 31 V DC bei max. 15 mA Fehler: 0 V |
|
Ausgang II | Relais | |
Kontaktbelastung | 48 V AC/DC 250 mA |
|
Mechanische Lebensdauer | ≤ 20 x 106 Schaltspiele | |
Ausgang III | Relais , Fehlermeldung | |
Kontaktbelastung | 48 V AC/DC 250 mA |
|
Mechanische Lebensdauer | ≤ 20 x 106 Schaltspiele | |
Übertragungseigenschaften | ||
Schaltfrequenz | ||
Ausgang I | ≤ 50 Hz | |
Ausgang II | ≤ 5 Hz | |
Ausgang III | ≤ 5 Hz | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LEDs | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Maschinenrichtlinie | ||
Richtlinie 2006/42/EG | EN/ISO 13849-1:2015 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Sicherheit | IEC/EN 61508:2010 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 | |
Höhe | 119 mm | |
Breite | 20 mm | |
Tiefe | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 00 ATEX 2041 | |
Kennzeichnung | II (1)GD [Ex ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] | |
Eingang | EEx ia IIC | |
Spannung | 9,56 V | |
Strom | 16,8 mA | |
Leistung | 41 mW (Kennlinie linear) | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V AC/DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Ausgang | ||
Kontaktbelastung | 48 V AC/DC 250 mA |
|
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V AC/DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1493 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx TUN 19.0013X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät überträgt binäre Signale von SN/S1N-Sensoren oder zugelassenen mechanischen Kontakten aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich.
Der Eingang steuert einen aktiven Spannungsausgang und einen Relaiskontaktausgang mit Schließer.
Anders als bei einem Näherungssensor der Serie SN/S1N muss bei einem mechanischen Kontakt ein 10 kΩ-Widerstand über den Kontakt gelegt werden, zusätzlich zu einem 1,5 kΩ-Widerstand in Serie.
Der Steuerstromkreis wird kontinuierlich auf Leitungsunterbrechung (LB) und Leitungskurzschluss (LK) überwacht.
Im Fehlerfall werden der Fehlermeldeausgang und die Ausgänge I und II spannungslos.
Für Sicherheitsanwendungen bis SIL3 muss Ausgang I verwendet werden. Für Sicherheitsanwendungen bis SIL2 können Ausgang I und Ausgang II verwendet werden.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 149 KB | |
Originalbetriebsanleitung/Handbuch Funktionale Sicherheit | GER | 663 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe PTB ATEX Category (1) GD | PTB 00 ATEX 2041 | ALL | 422 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Assessment | PM85769T | ALL | 797 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0594B | ALL | 81 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|