SMART-Transmitterspeisegerät KFD2-STC3-Ex1

KFD2-STC3-Ex1
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • 2-Draht-SMART-Transmitter
  • Ausgang 4 mA ... 20 mA
  • SMART-fähig bis 40 kHz (-1dB)
  • Geeignet für Honeywell DE-Protokoll
  • Klemmen mit Prüfabgriff

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-STC3-Ex1

Produktbeschreibung
Ausgang 4 mA ... 20 mA
Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 7+, 8-
Bemessungsspannung20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung≤ 1,6 W
Leistungsaufnahme≤ 2 W
Schnittstelle
ProtokollHoneywell DE
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 3-
Eingangssignal4 ... 20 mA
Verfügbare Spannungca. 17 V bei 4 ... 20 mA
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 9+, 10-, 11+
Ausgangssignal4 ... 20 mA , max. Bürde 1000 Ω , bei HART ≥ 230 Ω, Honeywell DE 230 ... 280 Ω (abhängig von Transmitter und Kommunikator)
Welligkeit≤ 0,05 % des Ausgangssignalbereiches
Übertragungseigenschaften
Abweichung≤ 0,05 % des Ausgangssignalbereiches (Stromausgang), ≤ 10 µA bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 20 ppm/K
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 mAss-Signal 0 ... 40 kHz (-1 dB); 0 ... 50 kHz (-6 dB)
Nicht-Ex-Bereich in Ex-Bereich: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 2 Hz ... 40 kHz (-1 dB); 1 Hz ... 50 kHz (-6 dB)
Anstiegszeit10 µs
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 115 x 115 mm , Gehäusetyp B1
Höhe115 mm
Breite20 mm
Länge115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 01 ATEX 7369
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Spannung25,2 V DC
Strom93 mA
Leistung587 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatBASEEFA 09 ATEX 0218X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 Gc [Gerät in Zone 2]
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
Control Drawing116-0173 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 06.0088
IECEx BAS 09.0102X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Optionales Zubehör- Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S)
- Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-STC3-Ex1

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät speist einen 2-Draht-SMART-Transmitter im Ex-Bereich und überträgt das analoge Signal als galvanisch getrennte Stromquelle in den sicheren Bereich.

Dem analogen Messwert können auf der Ex- oder Nicht-Ex-Seite digitale Signale bis 40 kHz überlagert werden, die bidirektional übertragen werden.

In die Geräteklemmen sind Steckbuchsen für den Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.

Produktdokumentation: KFD2-STC3-Ex1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-STC3-Ex1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP450 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB

Zulassungen: KFD2-STC3-Ex1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 06.0088ALLLINK---
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 09.0102XALLLINK---
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
Europe Baseefa ATEX Category 3 GBaseefa 09 ATEX 0218XALLPDF1952 KB
Europe Baseefa Group I (M1) ATEX Category (1) GDBAS 01 ATEX 7369ALLPDF2968 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5865 (P506128)ALLPDF101 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030ALLPDF429 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF1092 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0365GALLPDF82 KB

Zugehörige Produkte: KFD2-STC3-Ex1

Zubehör

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

Schnittstelle für Power Rail, Für redundante Konfiguration verwendbar, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Schnittstelle für Power Rail, Für redundante Konfiguration verwendbar, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeige, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnikpa
Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeige, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnikpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.