Unmanaged-Ethernet-Switch ICRL-U-5RJ45-DIN

ICRL-U-5RJ45-DIN
  • Fünf - 10/100BASE-TX-Ports
  • Robustes Gehäuse für die Verwendung unter widrigen Umgebungsbedingungen
  • Alarmrelaisausgang für Port-Ereignisbenachrichtigungen
  • Eingangsstrombereich von18 bis 32 V DC
  • Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
  • C1D2-Zertifizierung
  • Erweiterter Temperaturbereich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ICRL-U-5RJ45-DIN

Produktbeschreibung
Unmanaged Ethernet-Switch mit 5 RJ45-Ports, Portalarm und erweitertem Temperaturbereich
Allgemeine Daten
UL File NumberE185778 , E470652
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTBF93,4
Ethernet-Schnittstelle
Auto-MDI(-X)ja
Autonegotiationja
Ethernet-SchnittstelleIndustrial Ethernet
Übertragungsrate10BASE-T, 100BASE-TX
KabeltypKategorie 5e oder besser
Normen
IEEE 802.3 10BASE-Tja
IEEE 802.3u 100BASE-TXja
IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruckja
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeigesiehe Handbuch
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 32 V DC
Leistungsaufnahme3 W
Allgemeine InformationenPort-Ausfall, DIP-Schalter aktiviert, Relaisleistung, 1 A max. bei 24 VDC
Nennspannung24 V DC
Stromaufnahmetyp. 130 mA
Schnittstelle 1
PhysikalischRJ45
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Ein-/Ausgänge
Anzahl/Typ5 x RJ45
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN61000-6-2, EN55024
Normenkonformität
Elektrische SicherheitUL 508 Class I Div 2, IEC 60950/EN60950 (AUFGEFÜHRT), CSA C22.2 Nr. 60950/UL60950
StöraussendungEN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 55024
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
Mechanische Daten
SchutzartIP30
AnschlussStromversorgung Klemmenblock
Ethernet 5 x RJ45
Material
GehäuseAluminium
Masse295 g
Abmessungen
Höhe112 mm
Breite30,5 mm
Länge99 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungDIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242608
ECLASS 12.027242608
ECLASS 11.027242608
ECLASS 10.0.127242608
ECLASS 9.027242608
ECLASS 8.027242608
ECLASS 5.127242608
ETIM 9.0EC001597
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Details: ICRL-U-5RJ45-DIN

Funktion

Der Industrial Ethernet-Switch ICRL-U-5RJ45-DIN wird zum Aufbau von Hochleistungs-Ethernet-Netzwerken verwendet. Der Switch wurde für Anwendungen entwickelt, die ein C1D2-Zertifikat, erweiterte Betriebstemperaturen, robuste Gehäuse, leistungsstarke Kommunikation und zuverlässige Datenübertragung erfordern.

Dieser nicht verwaltete Switch ist eine kostengünstige Lösung für Low-Level-Feldgeräteanschlüsse, ohne dass eine komplexe Konfiguration erforderlich ist.

Informationsmaterial: ICRL-U-5RJ45-DIN

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - RocketLinx® Ethernet-SwitchesGERPDF1492 KB

Produktdokumentation: ICRL-U-5RJ45-DIN

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Schnellstartanleitung ICRL-U-5RJ45-DIN and ICRL-U-5RJ45-DIN-NTGERPDF424 KB

Konstruktion / Simulation: ICRL-U-5RJ45-DIN

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4245 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ20 KB

Zulassungen: ICRL-U-5RJ45-DIN

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA ULCoC E185778ALLPDF449 KB
KoreaR-R-PF1-ICRLU5RJ45DINALLPDF365 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4637AALLPDF109 KB
Australia Declaration of ConformityACMA Supplier’s declaration of conformityALLPDF296 KB

Zugehörige Produkte: ICRL-U-5RJ45-DIN

Zubehör
Buskabel Ethernet Kabelstecker RJ45, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet Kabelstecker RJ45, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet Kabelstecker RJ45, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet RJ45 auf RJ45 PROFINET-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!