Einweg-Lichtschranke OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1
  • Dual colour Anzeige LED
  • Hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
  • Empfindlichkeitseinsteller zur optimalen Anpassung an die Applikation
  • Schutzart IP67
  • Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Produktbeschreibung
Einweg-Lichtschranke
Einzelkomponenten
SenderOBE10M-18GM60-RT-S-V1
EmpfängerOBE10M-18GM60-RT-E5-V1
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 10 m
Einstellbereich0 ... 10000 mm
ReferenzobjektEmpfänger
Lichtsenderrote , 660 nm
LichtartRotlicht 660 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 600 mm bei Reichweite 10 m
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün (Sender)
FunktionsanzeigeDuo-LED, gelb/grün
gelb: Schaltzustand
grün: Betriebspannung EIN
blinkend: unstabiler Bereich
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 25 mA (je Gerät)
Bereitschaftsverzug≤ 25 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
Normen 2UL 508
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE, cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPC
Masse45 g je Gerät
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Produktdokumentation: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF346 KB

Konstruktion / Simulation: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model emitter / 3-D-Modell SenderALLSTP71 KB
3-D model receiver / 3-D-Modell EmpfängerALLSTP71 KB

Zulassungen: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5797ALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5815ALLPDF312 KB

Zugehörige Produkte: OBE10M-18GM60-RT-SE5-V1

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mmfa

Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Montagehilfe mit Taumeleinrichtungfa
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mmfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …