Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110
Produktbeschreibung |
Einweg-Lichtschranke für anspruchsvolle Anwendungen, Miniaturbauform, Reichweite 20000 mm, Laser, Gegentaktausgang, Testeingang, Stecker M8 |
Einzelkomponenten |
Sender | ML4.2-T-20m-LAS/76a/95 |
Empfänger | ML4.2-R-LAS/40b/95/110 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 20 m |
Grenzreichweite | 30 m |
Lichtsender | Laser |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Laserkenndaten | |
| Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN |
| Laserklasse | 1 |
| Wellenlänge | 680 nm |
| Strahldivergenz | 1,5 mrad |
| Impulsdauer | 1 µs |
| Wiederholrate | ca. 33 kHz |
| max. Puls Energie | < 8,3 nJ |
Hindernisgröße | min. 7 mm |
Lichtfleckdurchmesser | 40 mm bei Reichweite 20 m |
Öffnungswinkel | ca. 0,1 ° |
Fremdlichtgrenze | |
| Gleichlicht | 40000 Lux |
| Wechsellicht | 5000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 550 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 60 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | < 10 % |
Leerlaufstrom | < 15 mA bei 24 V DC |
Eingang |
Testeingang | Senderabschaltung bei +UB |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar |
Signalausgang | Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | 4000 Hz |
Ansprechzeit | 125 µs |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung |
| Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 EN 60825-1:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
CE-Konformität | ja |
UL-Zulassung | cULus Listed |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 / IP69K |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | ABS |
| Lichtaustritt | Glasscheibe |
Masse | 15 g (je Gerät) |
Abmessungen | |
| Höhe | 31,4 mm |
| Breite | 13,9 mm |
| Tiefe | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110
Produktdokumentation:
ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110
Zulassungen:
ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110
Zugehörige Produkte:
ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Klemmkörperfa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|