Vom Hochregallager bis zur Fördertechnik – hier finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung!
Das DataMatrix-Positioniersystem PXV ist mit einem 2-D-Lesekopf ausgestattet, der aus einer Kamera mit integrierter Beleuchtungseinheit besteht. Hiermit erfasst der Lesekopf Positionsmarken, die zweidimensional als DataMatrix-Codes auf einem selbstklebenden Codeband aufgedruckt sind … Jetzt mehr erfahren
Das safePXV ermöglicht erstmals die sichere Absolut-Positionierung nach SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor. Dank seines einfachen Handlings eignet es sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen – wie beispielsweise für die exakte Positionierung von Elektrohängebahnen (EHB) in der Fertigungsstraße oder zum Einsatz in Regalbediengeräten … Jetzt mehr erfahren
Das absolute Wegmesssystem WCS bestimmt zuverlässig auf den Millimeter genau, wo sich Ihr Transportmittel und damit die bewegten Fördergüter befinden. Als robuste Outdoor-Variante ist es für besonders anspruchsvollen Außenbereiche mit widrigen Bedingungen, wie etwa an Häfen, Offshore-Anwendungen oder in Müllverbrennungsanlagen konzipiert … Jetzt mehr erfahren
Mit dem neuen G20 ZPA Motorrollenmodul, kurz für zero pressure accumulation, lässt sich die Paketzufuhr auf Fördersystemen exakt an den Takt der abgeführten Pakete anpassen – individuell und ohne aufwändige Programmierung … Jetzt mehr erfahren
Ethernet-IO-Module mit IO-Link Master bieten eine flexible Automatisierungslösung und Echtzeitdatenübertragung, indem sie Feldgeräte schnell und einfach mit dem übergeordneten Bussystem verbinden. Sie verfügen außerdem über umfangreiche Diagnosefunktionen, die zur Verbesserung der Transparenz im Prozess beitragen … Jetzt mehr erfahren
In automatisierten Prozessen wird der Personenschutz immer wichtiger. Deshalb gewährleisten berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen wie Sicherheitslichtschranken oder Sicherheitslichtgitter mit den entsprechenden Sicherheitsschaltgeräten, dass beim unerlaubten Zutritt oder beim Hineingreifen in Gefahrenbereiche ein Halt eingeleitet wird ... Jetzt mehr erfahren
Der R2000 2-D-LiDAR-Sensor liefert hochpräzise Messdaten in dynamischen Anwendungen wie beispielsweise zur Navigation von fahrerlosen Transportfahrzeugen. Die Messung erfolgt dabei auf bis zu 100 m … Jetzt mehr erfahren
Mit seiner innovativen Technologie ist der safePGV prädestiniert für die Navigation von fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Der Sensor liefert neben der Absolut-Positionierung auch alle Werte, die zur korrekten Steuerung notwendig sind. Der Sensor stellt außerdem zu jeder Zeit den Mindestabstand zwischen den FTS sicher und gewährleistet so den Schutz aller daran beschäftigten Personen … Jetzt mehr erfahren
Aufgrund ihrer Resistenz gegen Schmutz und den unterschiedlichen Frequenzbereichen (LF, HF, UHF), sind RFID-Systeme in den verschiedensten Bereichen einsetzbar. Ob zur Warenkommissionierung oder in der Automobilendfertigung – aufgrund der verbesserten Transparenz werden administrative Fehler reduziert und Prozesse deutlich effizienter gestaltet ... Jetzt mehr erfahren
Optische Identifikationssysteme lassen sich problemlos an die unterschiedlichsten Applikationen anpassen und erkennen Objekte auch unter komplexen Bedingungen zuverlässig – so etwa in Hochgeschwindigkeits- oder Hochtemperaturanwendungen ... Jetzt mehr erfahren
Mit Lösungen für mobile Sicherheit und Kommunikation können Kundenanwendungen einfach und schnell digitalisiert werden. Die eigensicheren Mobilgeräte von ecom sind als Handheld-Computer, Barcode-Scanner und RFID-Reader, Tablet oder Smartphone erhältlich und sind sowohl in rauen Industrieumgebungen als auch im Ex-Bereich einsetzbar … Jetzt mehr erfahren
Defekte Paletten können bei der automatischen Fachbelegung in Hochregallagern zu Kollisionen und somit großen Sachschäden führen. Durch seine extra plane Scanebene erkennt der R2000 Detection selbst kleinste Bruchstücke sicher und zuverlässig … Jetzt mehr erfahren
Datenlichtschranken dienen der bidirektionalen Ethernet-basierten Kommunikation zu Regalbediengeräten oder Verfahrwagen. Mit einer gleichbleibenden Übertragungsrate von 100 Mbit/s, ermöglicht die Datenlichtschranke LS682 eine stabile Verbindung über eine Distanz von bis zu 300 m. Sie arbeitet dabei komplett verschleißfrei und ermöglicht so reibungslose Prozesse … Jetzt mehr erfahren
Die R10x-Serie optoelektronischer Sensoren vereint unterschiedliche optoelektronische Funktionsprinzipien in einer kompakten Gehäusebauform, die flexibel an die Anforderung der jeweiligen Applikation angepasst werden können. So eignet sich beispielsweise der Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung ideal zur Fach-belegt-Kontrolle … Jetzt mehr erfahren
Das Connectivity-Portfolio reicht von Sensor-Aktor-Kabeln über konfektionierbare Steckverbinder, Passivverteiler und Sensor-Aktor-Verteiler bis hin zu Einbauadaptern und Datensteckverbindern. Pepperl+Fuchs Sensoren und die dazugehörigen Verbindungskomponenten bilden ein effektives Zusammenspiel und steigern gleichzeitig die Produktivität und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen ... Jetzt mehr erfahren
Gerade in Hochregallagern kann es bei Regalbediengeräten zu schnellen und abrupten Richtungswechseln kommen – für diese Anwendungen sind Kabel in PUR-Qualität besonders gut geeignet ... Jetzt mehr erfahren
Pepperl+Fuchs bietet Rohkabel-Meterware in Industriequalität aus deutscher und europäischer Kabelproduktion, die sich ideal für die Nutzung mit feldkonfektionierten Steckverbindern eignet. Die unterschiedlichen Rohkabelvarianten sind sowohl in praktischen 100-Meter-Ringen als auch in kleinen Lauflängen erhältlich ... Jetzt mehr erfahren
Haben Sie Fragen zu unseren Sensorlösungen für die Lager- und Fördertechnik?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Senden Sie uns einfach eine E-Mail oder vereinbaren Sie einen Termin, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.