Perfekt gelöst.

Das einzigartige HMI-System, das perfekt zu Ihrer Anwendung passt.

VisuNet FLX – die modulare HMI-Plattform zum Einsatz bis in Zone 2

Design nach "One-Fits-All-Prinzip" für maximale Flexibilität

Wie der Name vermuten lässt, steht die modulare HMI-Plattform VisuNet FLX von Pepperl+Fuchs für maximale Flexibilität. Ob Remote- oder Direktmonitor, Industrie- oder Box-PC: Die Serie bietet verschiedene HMI-Systeme und Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen und Installationsanforderungen in ATEX/IECEx Zone 2/22, NEC 500 Div 2 und Nicht-Ex-Bereichen. Das modulare "One-fits-all"-Design erlaubt die präzise Konfiguration Ihrer HMI-Lösung und ermöglicht eine einfache und schnelle Anpassung im Feld. 

Je nach Branche und Anwendung können Sie zwischen Edelstahl- und Aluminiumgehäusen wählen und eine Reihe von optionalen Peripheriegeräten und Zubehör hinzufügen. Unterschiedliche Displaygrößen ermöglichen zudem ein hohes Maß an Flexibilität beim Schalttafeleinbau. Wenn unsere vorkonfigurierten VisuNet-FLX-HMIs, die schnell verfügbar sind, nicht Ihren Anforderungen entsprechen, lassen Sie sich von unseren globalen Solution Engineering Centern (SEC) eine vollständig maßgeschneiderte Lösung auf Basis von VisuNet FLX designen. 

Highlights

Hohe Flexibilität und Anpassbarkeit an unterschiedliche Applikationen
Modulares System erlaubt einfache Montage oder Austausch von Komponenten im Feld
Wahl zwischen Edelstahl- und Aluminiumgehäuse
Zukunftssicher: Celeron- und i5-Prozessoren aus Intels siebter Generation
Zuverlässiger Betrieb aller Komponenten in einem weiten Temperaturbereich
Erstes durchgängiges Thin-Client-Portfolio am Markt: von der Leitwarte bis zu Applikationen in Zone 1/21 und Division 1
Globaler Service und Support: internationales Netzwerk, global zertifizierte Produkte
Individuelle Lösungen aus einer Hand: weltweit agierende Solution Engineering Center (SEC)

Edelstahlgehäuse für Life-Science-Anwendungen

VisuNet FLX Stainless-steel

Die VisuNet FLX-Serie wurde speziell für Anwendungen in der (petro-) chemischen und pharmazeutischen Industrie entwickelt. Die Bedienstationen unterstützen die Mitarbeiter bei den manuellen Arbeitsschritten in solchen Prozessen. Dank der Zertifizierung für die Zone 2/22 bietet die Plattform eine Lösung für Bereiche, in denen explosive Stoffe um- und abgefüllt werden. Die Gehäuse aus Edelstahl mit speziellen Oberflächen erfüllen problemlos die GMP-Vorschriften. Sie sind besonders leicht zu reinigen und resistent gegen aggressive und korrosive Stoffe. Ein optionaler RFID-Leser lässt sich direkt in das Gehäuse integrieren.

Aluminiumgehäuse für erweiterten Temperaturbereich

VisuNet FLX Extended Temperature

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, die einen erweiterten Temperaturbereich von -20 ... +50 °C erfordern, ist das marinetaugliche Aluminiumgehäuse der VisuNet-FLX-Serie ideal. Das robuste Gehäuse steht nicht nur für eine optimale Wärmeableitung, sondern auch für eine hohe Widerstandsfähigkeit. An den Seiten, der Oberkante und der Rückseite können bei Bedarf zusätzliche Sonnenschutzelemente angebracht werden. Sie dienen auch als Schutz vor Regen und anderen Umwelteinflüssen. Mit diesen Erweiterungen trotzt die VisuNet-FLX-Serie rauen Umgebungsbedingungen und kann auch im Außenbereich eingesetzt werden.

360°

Video

Unsere Animation bietet Ihnen einen komprimierten Überblick der Plattform und zeigt, wie diese im Feld eingesetzt wird.

Technical Data

  • VisuNet FLX Extended Temperature Range
  • RM-320S-*-B-* (Remote Monitor)
    PC-320S-*-B-* (Industrial PC)
    DM-320S-*-B-* (Direct Monitor)
  • 21,5” (16:9, Full HD: 1920x1080 px), 300 cd/m², optically bonded
  • Non-Ex
    ATEX/IECEx Zone 2/22
    UL Class I, II, III, Div. 2
    Further global certifications available
  • –20 … +50 °C (–4 … +122 °F)

HMI-Lösungen

HMI-Lösungen




Weltweite Lösungskompetenz

Zur Markteinführung halten wir als „Vorzugstypen“ bereits eine breite Reihe vorkonfigurierter und kurzfristig lieferbarer FLX-Lösungen für Sie vorrätig, die einen Großteil üblicher Industrieanwendungen abdecken. Sollten Sie jedoch darüber hinausgehende, individuelle Anpassungswünsche haben, können Sie ganz auf unsere Solution Engineering Centers (SEC) vertrauen. Hier erstellen und fertigen wir weltweit HMI-Lösungen.

Zur individuellen Lösungsgestaltung steht beispielsweise eine große Auswahl an bereits qualifizierten Drucktastern zur Verfügung. Auch Lösungen für Doppelmonitor- oder mobile Anwendungen sind bereits im Design der Baureihe VisuNet FLX berücksichtigt und können bei Bedarf individuell gefertigt werden.

VisuNet FLX HMI-Selektor

Konfigurieren Sie Ihr Produkt

Nutzen Sie unseren Produktkonfigurator, um schnell zu dem für Ihre Applikation ideal geeigneten HMI-System vom Typ VisuNet FLX zu gelangen. Mit nur wenigen Klicks wählen Sie zwischen den drei Grundkonfigurationen (HMI-System, Panel-PC, Box-PC) sowie den jeweils dazugehörigen Produktattributen wie etwa CPU-Typ, Arbeitsspeicher oder Betriebssystem aus.

Mit Abschluss Ihrer Auswahl erhalten Sie einen Typenschlüssel und können direkt ein unverbindliches Angebot von uns anfordern. Sollten Sie Unterstützung benötigen, nicht in den Konfiguratorattributen enthaltene Anforderungen haben, oder sogar eine vollständig individualisierte HMI-Lösung benötigen, nutzen Sie bitte das Kontaktformular im Konfigurator und spezifizieren Sie Ihre Anfrage näher. Unsere Experten freuen sich auf Sie!

Kontaktieren Sie uns