Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Animation : Technologie 2:1 brevetée pour zones à risque d’explosion

Utilisation de deux détecteurs sur une seule ligne

La technologie 2:1 brevetée de Pepperl+Fuchs permet de réduire de 50 % le câblage des détecteurs dans les zones à risque d’explosion.

Les signaux des détecteurs NAMUR peuvent être transmis par paire à un dispositif de contrôle via une seule ligne. Deux détecteurs numériques tout ou rien sont câblés en opposition à une paire de brins reliée à l’ampli-séparateur.

Les améliorations système constituent une autre application type de la technologie 2 :1, lorsque des signaux supplémentaires doivent être routés via un câblage existant . Pepperl+Fuchs propose également cette technologie dans des modules de détecteurs ou d’interfaces de vannes pour des applications de bus de terrain.