Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Les modules G11 AS-i ont un boîtier étanche au design innovant [vidéo]

Nouveau module G11 As-interface avec indice de protection IP68/69K

Les modules G11 AS-i proposent un concept de boîtier étanche innovant au design robuste, compact et arrondi. Ils sont particulièrement adaptés aux machines d’assemblage et aux applications d’automatisation des procédés.

Les processus de nettoyage impliquant des nettoyeurs vapeur, les lavages haute pression et les fortes contraintes mécaniques n’affectent pas les performances des modules G11. Vous pouvez relier les détecteurs et actionneurs à une interface AS-i rapidement et facilement, même dans ces conditions ambiantes difficiles.

Avantages des modules G11 AS-i :

  • Plus de recherche de panne grâce à l'indication de surcharge faite directement sur le connecteur M12 concerné.
  • Montage sûr et matériaux robustes pour une très grande longévité
  • L’appareil tient dans n’importe quel espace, grâce à son design compact et arrondi
  • Le nettoyage à la vapeur ou le lavage haute pression ne pose aucun problème grâce au joint torique radial qui lui confère un indice de protection IP68/IP69k.
  • Connexion à l'AS-interface directement sur le module ou grâce au répartiteur passif AS-i et au connecteur M12