Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Grande vitesse – Longue portée : F97, l'innovation RFID [Animation]

La tête de lecture RFID offre plus de flexibilité pour la manutention

La F97 est une tête de lecture/écriture RFID d'une longueur de 54 cm. Elle offre une plage de lecture continue sur toute sa longueur et permet ainsi de très grandes tolérances de positionnement des étiquettes. La tête de lecture est directementconnectée à l'interface  IDENTControl et peut être reliée au système de contrôle grâce à tous les réseaux industriels courants.
Comme elle fonctionne comme un système d'identification basse fréquence, elle peut fonctionner même si elle est montée directement sur du métal ou entre des pièces métalliques. Sa faible hauteur (15 mm) et sa petite largeur (50 mm) constituent ici un avantage.

Les trous de fixation insérés dans la tête de lecture autorisent un montage entre les rouleaux ou le long des systèmes de convoyage. Ainsi, les vitesses de lecture peuvent atteindre 10 m/s.


Avantages:

  • Rapidité de lecture (jusqu'à 10 m/s).
  • Idéale pour les installations de convoyage rapides et modernes.
  • Plage de lecture de 500 mm de large qui permet de grandes tolérances de positionnement des étiquettes.
  • Les éléments de guidage supplémentaires pour le positionnement du container sont inutiles.