Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteurs d'inclinaison F99 pour détecter la position de systèmes de bras télescopiques sur des plates-formes élévatrices.

Les détecteurs d'inclinaison F99 atteignent de nouvelles hauteurs

Les détecteurs d'inclinaison F99 sont utilisés sur les plates-formes de travail aériennes  WT1000 fabriquées par Palfinger Platforms GmbH
Les détecteurs d'inclinaison F99 sont utilisés sur les plates-formes de travail aériennes WT1000 fabriquées par Palfinger Platforms GmbH

La WT1000 est la plus haute plate-forme de travail tout terrain du monde. Elle a été spécialement mise au point pour l'installation et la maintenance des éoliennes. Sa hauteur de travail extrême (plus de 100 m.) fait qu'elle dépasse les plates-formes conventionnelles.

La position exacte de son système de bras doit constamment être contrôlée afin de garantir sa stabilité, la sécurité du personnel et de prévenir tout dommage sur l'éolienne.

Palfinger fait confiance aux détecteurs d'inclinaison F99 de Pepperl+Fuchs. Ils détectent la position exacte du système de bras sur la nacelle.


Détecteurs d'inclinaison F99 pour détecter la position de systèmes  de bras télescopiques sur des plates-formes élévatrices
Détecteurs d'inclinaison F99 pour détecter la position de systèmes de bras télescopiques sur des plates-formes élévatrices
Palfinger a défini deux plages de mesure d'angle comprises entre 0° et 360° pour la détection de position du système de bras sur les plates-formes de travail aériennes. Les détecteurs d'inclinaison F99 ont été adaptés par Pepperl+Fuchs conformément à ces exigences spécifiques. Afin de réduire l'effet des vibrations sur les détecteurs, la mesure d'angle a été équipée d'un filtre spécial.

Points forts de la gamme F99:

  • Angles d'inclinaison de 0° à 360°
  • Sans maintenance et sans usure grâce à leur procédé de mesure sans contact
  • Grande fiabilité et durée de vie étendue grâce à leurs boîtiers robustes
  • Montage facile et exigences d'espaces modestes grâce au concept de montage intégré