Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Trois nouveaux modèles ultrasoniques – 30GM70, 30GM-IO, F77 [Vidéo]

La technologie ultrasonique XL – Plus de diversité de la part du leader en matière de technologie

Pepperl+Fuchs étend son expertise dans le domaine des détecteurs ultrasoniques.
Nouveaux modèles de la gamme Pepperl+Fuchs :

  • Détecteur miniature F77 – pour les espaces réduits
  • 30GM70 – La solution avec interface infrarouge pour la production en série
  • 30GM-IO – La solution IO-Link pour la production individuelle

Le modèle F77 couvre les objets au millimètre le plus proche et détecte même les supports les plus difficiles à détecter, comme les objets réfléchissants.

Les détecteurs ultrasoniques de la gamme 30GM70 visualisent les échos transmis par le détecteur sans retour et en temps réel. Les détecteurs peuvent être paramétrés et adaptés de manière optimale à la plupart des tâches. Ils conviennent parfaitement aux conditions d'installation compliquées.

L'utilisation des détecteurs ultrasoniques 30GM-IO réduit considérablement les besoins de stockage. En raison de leur compatibilité avec de nombreuses applications, ces détecteurs peuvent être utilisés pour les mesures de niveau, le contrôle de présence ou le comptage des objets. Ils peuvent être paramétrés via le clavier ou via l'interface IO-Link.


Téléchargements PDF : Guides technique sur les détecteurs ultrasoniques