Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteurs pour machines agricoles [Vidéo]

Une agriculture intelligente

Les solutions de détection industrielle de Pepperl+Fuchs pour les équipements mobiles s'adaptent parfaitement à votre application. Elles comprennent notamment diverses solutions de détection pour les machines agricoles.

Le détecteur d'inclinaison F99 surveille l'angle d'inclinaison du véhicule. Ce détecteur d'inclinaison offre un processus de mesure extrêmement robuste et un concept de boîtier intelligent.

Les interfaces bus CANopen et J1939 utilisées assurent une mise en service simple, tandis que l'immunité élevée des détecteurs (100 V/m) contribue à renforcer leur sécurité de fonctionnement.

Le détecteur capacitif F46 est utilisé sur le joystick, à l'intérieur de la cabine du véhicule. Il permet d'accroître l'efficacité de la machine en contrôlant le régime moteur, mais aussi d'accroître la sûreté de la machine via les commandes de l'opérateur.

Les détecteurs ultrasoniques série 30GM70 assurent une hauteur constante des buses de pulvérisation au-dessus du sol pour un épandage d'engrais optimisé. Le système de mesure de la distance sans contact par rapport au sol évite également d'endommager le bras gicleur.