Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Des résultats on ne peut plus nets - Des lecteurs de codes universels et performants [animation]

Des résultats on ne peut plus nets. Des lecteurs de codes universels et performants pour tous les cas de figure (animation)

Les lecteurs de codes fixes MAC502 et MAC433 lisent tous les codes1D et 2D (26 symbologies de codes différentes) à de très grandes vitesses de défilement (10m/s avec 30 lectures/s). Ces deux lecteurs de codes offrent une très grande profondeur de champ pour la lecture de codes à différentes distances  avec un réglage ainsi  qu'un grand champ de lecture pour la détection de codes affichant différentes dimensions.

Fonctions supplémentaires: multicode, mode rafale, ainsi que le stockage de photos d'erreur. 

Le MAC502 est disponible en boîtier plastique compact et le MAC433 en solide boîtier en zinc moulé sous pression destiné aux applications industrielles difficiles.