Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Le numérique jusqu'au niveau du détecteur

Communication continue

  • Pleine utilisation de l'intelligence et des fonctions des détecteurs
  • Transfert simultané des données de traitement et de service
    (données de paramètres et de diagnostic)
  • Données et valeurs mesurées disponibles pour des systèmes de niveau supérieur sans restriction

Neutralité des bus de terrain

  • Compatibilité de l'interface IO-Link avec les bus de terrain existants
  • Aucune interférence avec les topologies de bus de terrain existantes
  • Fonctionnement des détecteurs IO-Link de Pepperl+Fuchs avec n'importe quel système

Utilisation de la technologie IO-Link jusqu'au niveau des détecteurs


Communication continue jusqu'au niveau du détecteur

Câbles détecteur/actionneur standard

  • Connexion entre le détecteur et le maître établie à l'aide d'un simple câble 3 fils standard
  • Conservation des topologies de connexion existantes
  • Aucun câble ni connecteur spécial requis

Fonctionnement mixte possible

  • Outre les détecteurs IO-Link, il est possible de connecter des détecteurs binaires conventionnels au maître IO-Link
  • Rétrocompatibilité avec les détecteurs binaires/entrées numériques standard