Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Détecteur de position de vanne F31K2 pour une utilisation exigeante à l'extérieur [Vidéo]

Par tous les temps

Le tout dernier détecteur de position de vanne de Pepperl+Fuchs est le F31K2, spécialement conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles. Ses principales applications sont l'industrie chimique, l'industrie pétrochimique et l'industrie gazière et pétrolière.


Découvrez la série F31K2


L’essentiel en un coup d'oeil

  • Montage facile sur actionneurs standards sans outillage supplémentaire
  • Solution ouverte avec affichage intégré de la position de la vanne visible à distance dans le boîtier transparent
  • Boîtier de conception modulaire offrant une grande flexibilité
  • Grande étanchéité grâce à la reconnaissance de la position de la vanne par détection sans contact
  • Produit optimisé pour usage en extérieur grâce à sa tenue en température et sa grande résistance aux UV et à l’eau de mer
  • Produit optimisé pour usage dans les zones à risque d’explosions

Valve Position Sensor F31K2 for Hard Outdoor Use

The new sensor series F31K2 completes our product range „open solutions for valve position sensors on  actuators“ with inductive double sensors.