Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Capteurs de position pour hayons élévateurs et plates-formes PMR

Les inclinomètres F99 se fraient un chemin jusqu'en Suède

La société suédoise U-Lift AB fait confiance aux inclinomètres F99 lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité d'élévateurs de fauteuils roulants, de plateformes pour personnes à mobilité réduite (PMR) ou de rampes d'accès: pour les personnes en fauteuil roulant ou souffrant d'un handicap, le quotidien ressemble souvent à un parcours d'obstacles. U-Lift AB a décidé de relever ce défi. L'entreprise s'est spécialisée dans la fabrication d'élévateurs pour personnes à mobilité réduite et de rampes d'accès qui soient adaptés aux minibus, petits utilitaires ou au matériel roulant sur rails et qui facilitent les déplacements des personnes en fauteuil roulant. En Scandinavie, U-Lift est déjà leader du marché pour les équipements adaptés aux petits utilitaires.

La réussite de la société U-Lift repose sur un concept novateur: la plate-forme élévatrice est montée à l’extérieur du véhicule pour ne pas encombrer l’espace intérieur. Les passagers voyagent sans avoir à faire de compromis en termes de confort. Par ailleurs, les plates-formes élévatrices présentent également une sécurité et stabilité renforcées, ainsi qu’une grande capacité de levage.



Grâce aux élévateurs et rampes fabriqués par U-Lift AB, les personnes à mobilité réduite peuvent monter et descendre sans risque, et voyager en fauteuil roulant en toute sécurité.

Montage

Les inclinomètres de Pepperl+Fuchs permettent de compenser le nivellement de la rampe pour fauteuil roulant ou de la plate-form PMR pour monter et descendre en toute sécurité.
Les inclinomètres de Pepperl+Fuchs permettent de compenser le nivellement de la rampe pour fauteuil roulant ou de la plate-form PMR pour monter et descendre en toute sécurité.

U-Lift était à la recherche d’une solution fiable, permettant de positionner automatiquement la plate-forme à l’horizontale. Pour assurer la stabilité et l’horizontalité de la rampe même lorsque le véhicule est garé sur une bordure de trottoir ou dans une pente, U-Lift a opté pour les inclinomètres de la série F99 de Pepperl+Fuchs. Ceux-ci garantissent à tout moment le positionnement horizontal de la rampe, et empêchent toute inclinaison dangereuse.

L'inclinomètre F99 est directement monté sur la rampe. Que le véhicule soit garé en montée, en descente ou sur une bordure de trottoir, la rampe est toujours descendue en position parfaitement plane pour parer tout risque de renversement.


Avantages clients

Les capteurs d'inclinaison F99 ont avant tout convaincu U-Lift par leur extrême robustesse et étanchéité.

  • Le capteur est monté directement sur la plate-form élévatrice, à l'éxtérieur du véhicule.
  • Indice de protection élevé: IP69K - particulièrement adapté aux applications en extérieur.
  • Longue durée de vie.
  • Homologation e1, qui permet une utilisation sur les véhicules.