Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

RFID – l'identification industrielle utilisable dans le monde entier

Le système industriel RFID IDENTControl offre une flexibilité maximale. Notre système IDENTControl se connecte à presque tous les principaux PLC du marché. En combinant les accessoires adaptés à nos têtes de lecture/d'écriture et étiquettes, vous bénéficiez de solutions adaptées à une large gamme d'applications exigeantes pour chaque fréquence RFID (LF, HF and UHF).

Points forts :

  • La nouvelle interface EtherCat d'IDENTControl Compact propose des capacités en temps réel pour des applications ultrarapides avec une transmission rapide des données (256 octets)
  • Le Varikont L2 se caractérise par une visibilité exceptionnelle à 360° grâce à des LED ultralumineuses, ainsi qu'à une tête de détecteur qui peut pivoter dans cinq directions
  • Le modèle F97 est la tête de lecture/d'écriture idéale pour les applications ultrarapides dans le secteur de la manutention. Il peut être installé entre les rouleaux d'un convoyeur ou sur le côté. Long de 54 cm, le modèle F97 offre une tolérance maximale pour la position des étiquettes.

IDENTControl – Un seul système... Une seule solution... Dans le monde entier


Visitez le Hub RFID

Visitez notre « Hub RFID » : ce site Internet spécial constitue une base de connaissances du RFID. Obtenez des réponses aux questions fréquemment posées et apprenez les applications RFID types…