Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Nouvelle technologie : codeur magnétique

Une précision magnétique à toute épreuve.

Les codeurs permettent de mesurer la rotation, la vitesse angulaire ou la position de pièces mobiles dans de nombreux domaines. Cette nouvelle famille de codeurs magnétiques offre une résistance et une précision inédites.

Les avantages

  • Technologie sans contact pour une fiabilité extrême
  • Grande précision de 0,1° à 1°
  • Boîtier solide adapté aux environnements difficiles
  • Durée de vie prolongée pour une durée d'entretien réduite
  • Boîtier compact pour des applications multiples

Applications

  • Conception globale
    Mesure de la position exacte et de la vitesse
    Boîtier compact adapté aux applications dans les technologies médicales et les laboratoires
  • Équipement mobile
    Idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Exemple : présence de poussière, de liquide, de températures extrêmes, de vibrations ou de chocs.
  • Secteur éolien
    Contrôle précis de l'angle de calage des pales de rotor (contrôle du calage) dans les systèmes éoliens ou surveillance de la position de la nacelle (angle d'azimut)