Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Le scanner à LED multifaisceaux R2100 (capteur 2D-LiDAR) offre de nouvelles opportunités pour un grand nombre d'applications [Vidéo]


Le scanner à LED multifaisceaux R2100 (capteur 2D-LiDAR) repousse les limites du possible en combinant la télémétrie par impulsions, les LED ultrainfrarouges et le balayage multifaisceaux. Plusieurs éléments émetteurs à LED installés les uns à côté des autres offrent une mesure de surface en deux dimensions avec onze points de lumière. Ceci permet une détection efficace de toute surface, quelle que soit la forme ou la texture.

Le R2100 offre de nouvelles opportunités pour un grand nombre d'applications, par exemple les équipements mobiles, l'intralogistique ou l'ingénierie mécanique.


Atouts

  • La télémétrie par impulsions permet des mesures de distance fiables et précises
  • Les LED ultrainfrarouges garantissent de hautes performances et une longue durée de vie
  • Aucune pièce mobile pour une plus grande durabilité dans des environnements difficiles
  • Mesure 2D avec balayage multifaisceaux
  • Des émetteurs à larges faisceaux multiples garantissent une détection fiable des objets quelle que soit la surface
  • La faible consommation de courant réduit les coûts de conception et de fonctionnement liés à l'énergie
  • Temps de réponse réduit pour des traitements rapides