Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Le système Position Guided Vision (PGV) garantit efficacité et sécurité dans tous les processus [Vidéo]

Le nouveau système de positionnement « Position Guided Vision » (PGV) de Pepperl+Fuchs est le premier système de contrôle, de suivi et de positionnement basé sur la technologie Data Matrix. Aidé d'une caméra 2D industrielle de pointe, le système PGV guide un support le long de son chemin codé ou de couleur. Il offre également

  • une solution d'identification intégrale pour déclencher les démarrages, les arrêts, les virages et
  • un système de codage absolu qui peut positionner le support avec une précision inférieure au millimètre.

Le système présente une excellente immunité à la saleté, au frottement et aux interférences avec la lumière ambiante. Ceci garantit un temps d'utilisation maximal et une grande disponibilité du système.


Atouts

  • Détecte de manière fiable les bandes adhésives ou peintes colorées de suivi d'itinéraire et les codes Data Matrix, même sur des surfaces hautement réfléchissantes.
  • Excellente immunité à la lumière parasite > 100 000 lux ; plus besoin de ruban contrasté supplémentaire
  • La fenêtre de balayage large combinée à la technologie Data Matrix 2D assure une navigation fluide sur les rubans endommagés ou encrassés
  • Boîtier compact compatible avec les plus petits VAG
  • Montage et installation faciles avec connectivité « plug-and-play »
  • Compatible avec la plupart des protocoles industriels