Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Rideau optoélectronique de mesure LGM - Mesure intelligente [Vidéo]


L'interface IO-Link permet une mesure des données de sortie en millimètres

Le nouveau rideau optoélectronique de mesure de la série LGM est le dernier-né des rideaux optoélectroniques automatisés. Il est conçu pour des applications de manutention. 16 options de mesure intégrées permettent à l'utilisateur de choisir le mode optimal pour son application et de recevoir directement des valeurs mesurées en millimètres. Les valeurs sont transmises de manière numérique selon des temps de cycle extrêmement rapides via une interface IO-Link. Cette dernière facilite le paramétrage, la mise en service et l'entretien depuis le système de commande.

Le rideau optoélectronique LGM est disponible dans des résolutions de 8 mm, 17 mm, 25 mm et 50 mm et des hauteurs de champ allant jusqu'à 3 200 mm, ce qui permet de grandes plages de mesure. Il a un profil ultra-bas qui permet son adaptation dans des espaces étroits. Le boîtier en aluminium IP67 supporte des conditions ambiantes difficiles même à des températures de stockage basses.


Atouts

  • Choisissez parmi 16 fonctions de mesure intégrées
  • Mesure directe en millimètres - aucune conversion complexe
  • L'interface IO-Link intégrée facilite la configuration et l'évaluation
  • Le boîtier fin et léger permet une installation simple et rapide
  • Protection IP67, également adaptée à des applications de stockage froides
  • Le croisement des faisceaux permet une résolution supérieure sans augmentation du temps de réponse