Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Indication de la position grâce au détecteur double F31 et la came BT65/ BT115 (Animation)

Détecteurs pour la détection de la position des actionneurs

Pepperl+Fuchs propose des détecteurs inductifs doubles pour la détection de la position d’actionneurs de vannes, avec un raccordement direct (F31) ou à chambre de raccordement (F31K).
Grâce à ces détecteurs, les éléments de détection se trouvent au dessus des actionneurs. Cette particularité permet leur utilisation pour différents types d’actionneurs selon le diamètre et la longueur de l’axe.
Ce système de détection très flexible convient aux actionneurs largement répendus de 80x30 mm ou 130x30 mm ; il est conçu pour un montage aisé.