Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Contrôle des électrodes de soudage sur des pinces de robot

Détecteurs pour électrodes de soudage WTS10

Dans le domaine des robots de soudage, on perd toujours du temps et de l’argent lorsque les électrodes de soudage sont usées ou présentent des défauts de rodage ou ne fournissent plus une qualité de soudage optimale. La nouvelle génération de la série WTS10 pour pinces de soudage assure un contrôle sans contact de la qualité des électrodes sur les deux faces du boîtier après le rodage et permet de détecter d’éventuels défauts tels que les inclusions, les usinages incorrects et les bavures.

Le système optique coaxial à faisceaux parallèles offre de nombreux avantages et améliorations comparé aux modèles antérieurs. Ce détecteur spécial se distingue par un domaine de détection étendu, une précision de commutation élevée, une tache lumineuse homogène et, en particulier, par une stabilité élevée même en cas de déviation ou d’inclinaison de l’électrode de soudage.