Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Flexibilité accrue avec les systèmes d'identification RFID grâce à l'interface de contrôle IDENTControl Compacte

L'interface de contrôle IDENTControl Compact donne la possibilité de relier toutes les têtes de lecture/écriture avec différentes plages de fréquences à une interface de contrôle unique. L'IDENTControl Compact est utilisé pour plusieurs systèmes de contrôle et les machines nécessitant une à deux têtes de lecture/écriture seulement. Le plus petit boîtier et le nombre réduit de connexions pour les têtes réduisent les coûts. Le boitier de faible encombrement est disponible en version à 1 ou 2 voies pour de nombreuses applications. RS232, RS485, PROFIBUS et les interfaces Ethernet sont compatibles.

Dans cet exemple, les différents composants de la machine-outil sont identifiés par RFID. Sur l'IDENTControl Compact illustré ici, deux têtes de lecture/écriture sont branchées.


Visitez le Hub RFID

Visitez notre « Hub RFID » : ce site Internet spécial constitue une base de connaissances du RFID. Obtenez des réponses aux questions fréquemment posées et apprenez les applications RFID types…