Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Codeurs rotatifs avec fonction de sécurité

Les codeurs rotatifs avec sécurité de fonctionnement prennent de l'importance dans les applications d'automatisation de la production. Les codeurs rotatifs de sécurité de Pepperl+Fuchs permettent une intégration simple dans les applications à haut degré de sécurité jusqu'à SIL3 (dans le respect de la norme CEI 61508).

Cet exemple illustre une application de sécurité. Lecodeur rotatif avec sécurité de fonctionnement détecte la rotation d'une scie pour tuyaux. Le codeur rotatif assure un fonctionnement sûr de la machine, comme l'exigent les normes listées dans la directive sur les machines 98/37CE et les nouvelles directives 2006/42/EG et CEI 61800-5-2.