Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Surveillance du verrouillage de porte avec commutateurs de sécurité AS-i

Les portes et protections de sécurité dans les zones actives de machines doivent être surveillées pour garantir la sécurité de l'opérateur. Pour cette application, Pepperl+Fuchs propose des accessoires pour nos commutateurs de sécurité AS-i. Les accessoires comprennent une poignée de porte et une plaque d'installation pour rendre le montage simple et économique.

Dans cet exemple, le verrouillage des portes, la fonction d'interverrouillage et le commutateur sur la zone de travail protégée sont surveillés par l' AS-i.

La fonction de verrouillage signale au système de contrôle si la porte est ouverte ou fermée etprotège le personnel d'un contact direct avec la machine. La fonction d'interverrouillage garantit que les portes de protection ne puissent pas être ouvertes pendant le fonctionnement. Les commutateurs garantissent des conditions de travail sûres dans la zone de la machine pendant l'installation et la maintenance.