Une vision d'avenir.
La solution unique combinant lunettes intelligentes et smartphone.
Le modèle Visor-Ex® 01 est une solution IHM à concept ouvert qui s'intègre facilement dans votre environnement de bureau et d'usine. Cet outil, qui peut être entièrement intégré dans n'importe quel flux de travail numérique, est compatible avec quasiment tous les outils de collaboration comme Zoom ou Microsoft Teams. Le système peut être facilement configuré et intégré dans une solution MDM/EMM ou eMDM d'ecom existante.
Visor-Ex® 01 propose une large gamme de fonctionnalités innovantes et compatibles avec IIoT qui rendent ce système unique. Cette vidéo présente une technologie de pointe à la fois pratique, conviviale et flexible.
Le Visor-Ex® 01 est le premier et l'unique modèle au monde combinant lunettes intelligentes et smartphone à être certifié pour les zones à risque d'explosion. La vidéo montre comment un travailleur mobile équipé de lunettes intelligentes et un expert à distance peuvent collaborer pour résoudre un problème lié à une vanne dans une usine de traitement.
Le modèle Visor-Ex® 01 est une unité principale légère spécialement conçue pour les applications industrielles qui peut être fixée à n'importe quel casque de protection ou associée à n'importe quel casque. La connexion, facile et rapide, s'effectue en trois étapes simples.
Le modèle Visor-Ex® 01 est associé au dispositif Smart-Ex® 02, la nouvelle génération de smartphones de sécurité intrinsèque pour les zones à risque d'explosion. Ce smartphone Android 11 complet fournit la puissance de traitement pour l'ensemble du système et contient le matériel de communication correspondant au mode mains libres via Wi-Fi et la communication cellulaire. Il s'agit essentiellement d'un smartphone extrêmement robuste fixé à la ceinture, doté d'une fonction tactile et d'un contrôle visuel via le casque.
Le modèle Visor-Ex® 01 inclut une paire de lunettes intelligentes au design unique, combinée à une solution pour smartphone polyvalente et une interface d'alimentation. Au lieu d'être intégrés dans le casque lui-même, les composants sont répartis dans des unités distinctes qui peuvent être facilement fixées au corps. Ce casque léger offre des communications audio et vidéo de haute qualité et est doté d'un zoom optique pour la lecture codes-barres sur site. L'interface d'alimentation et le Smart-Ex® 02 faisant office d'unité de communication et de processeur peuvent être fixés à n'importe quelle ceinture et assurent une communication par câble, sans interférence radio électrique.
Les produits et services numériques constituent une solution qui combine la configuration automatisée, la gestion des appareils mobiles (mobile device management) et l'analyse des appareils. Cette solution peut également être déployée en tant que système de gestion de la mobilité d'entreprise à part entière.
À la demande du client, les appareils mobiles ecom peuvent être expédiés avec des configurations personnalisées prédéfinies telles que les paramètres de sécurité, les applications et la configuration sans fil. Ce service permet de déployer des appareils partout dans le monde dès leur livraison. Les appareils peuvent être gérés via la plate-forme en ligne ecom et mis à jour à distance à tout moment pendant leur fonctionnement sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un spécialiste de l'informatique ou à un centre informatique.
En outre, la plate-forme analyse les données de l'historique pour détecter les installations, les événements logiciels critiques et autres processus essentiels à la sécurité. Une accumulation statistique d'événements peut être utilisée pour établir des corrélations et des causalités entre les erreurs logicielles, les données géographiques et la couverture Wi-Fi, par exemple.
Visionnez la vidéo pour en savoir plus sur le service prêt à l'emploi qui garantit la qualité et la sécurité de tous les appareils.