Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteur de précision pour plages de détection longues, jusqu'à 2 m |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection min. | 0 ... 500 mm en cas d'analyse de l'arrière-plan, 350 ... 500 mm en cas d'élimination de l'arrière-plan |
|
Domaine de détection max. | 0 ... 2000 mm en cas d'analyse de l'arrière-plan, 350 ... 2500 mm en cas d'élimination de l'arrière-plan |
|
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée | |
Mode de fonctionnement | élimination/analyse de l'arrière-plan, interchangeable | |
Diamètre de la tache lumineuse | 50 mm pour un domaine de détection 2000 mm | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 730 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 60 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | Voyant vert : alimentation activée Voyant jaune : détection d'objet |
|
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection, programmation des fonctions de temporisation, réglage de la temporisation | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 11 ... 48 V CC / 12 ... 24 V C.A. | |
Consommation à vide | 100 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", programmable , réglage en usine circuit Hell | |
Sortie signal | sortie relais, 1 contact inverseur | |
Tension de commutation | 240 V C.A./C.C. | |
Courant de commutation | 2 A | |
Temps d'action | 50 ms | |
Temps de descente | 150 ms | |
Fonction de temporisation | retard à l'appel/à la retombée, programmable, réglable de 0,1 ... 10 s | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Emission d'interférence | EN 61000-6-3 | |
Normes | EN 61000-6-2 sans EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité CE | oui | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | connecteur M12 en matière plastique, 5 broches, sans câble | |
Matérial | ||
Boîtier | Makrolon GV30 | |
Sortie optique | lentille en matière plastique | |
Masse | 320 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 64 mm | |
Largeur | 150 mm | |
Profondeur | 49 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les cellules en mode détection directe LT(K)2 sont utilisées pour détecter des personnes, objets ou véhicules dans une zone bien définie. Ces appareils sont très robustes et résistants aux contraintes mécaniques. En mode de fonctionnement Évaluation de l'arrière-plan, les détecteurs peuvent être utilisés avec n'importe quel arrière-plan. En mode de fonctionnement Suppression de l'arrière-plan, l'arrière-plan sert de zone de référence. Cela permet également de détecter de façon fiable les objets très réfléchissants. Par ailleurs, ce mode de fonctionnement propose une fonction de test.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 169 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 126 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7026 | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7027 | ALL | 223 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|