Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 17 m | |
Distance du réflecteur | 0,05 ... 17 m | |
Domaine de détection limite | 21 m |
|
Cible de référence | réflecteur H85-2 | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm | |
Filtre polarisant | oui | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 290 mm pour une distance de 17 m | |
Angle d'ouverture | émetteur 1°, récepteur 2° |
|
Limite de la lumière ambiante | 80000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 950 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 90 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte | |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes : allumées si le faisceau est libre, clignotent si la réserve de fonction est insuffisante, éteintes si le faisceau est interrompu | |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 40 mA | |
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour 0 V | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable | |
Sortie signal | 1 NPN, 1 PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 200 mA | |
Fréquence de commutation | 1000 Hz | |
Temps d'action | 0,5 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 | |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | matière plastique ABS | |
Sortie optique | Plastique | |
Connecteur | Plastique | |
Masse | 70 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 88 mm | |
Largeur | 25,8 mm | |
Profondeur | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 419 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 146 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135A | ALL | 186 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...