Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellule en mode reflex RL28-55-LAS/47/82b/115

RL28-55-LAS/47/82b/115
  • Lumière visible rouge, lumière LASER pulsée
  • LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Classe de protection II
  • Etanche à l'eau, protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RL28-55-LAS/47/82b/115

Description produit
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 30 m
Distance du réflecteur0,3 ... 30 m
Domaine de détection limite42 m
Cible de référenceréflecteur MH23
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsionenv. 4,5 µs
Fréquence de répétitionenv. 6 kHz ... 20 kHz
Énergie d'impulsion max.4 nJ
Diamètre de la tache lumineuseenv. 45 mm pour 30 m
Angle d'ouvertureEmetteur : < 0,1 ° récepteur : < 2 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd560 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes : allumées si le faisceau est libre, clignotent si la réserve de fonction est insuffisante, éteintes si le faisceau est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à vide≤ 35 mA
Classe de protectionII, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Sortie
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, désactivée si la réserve de fonction est insuffisante pendant 10 s;
immédiatement désactivée en cas de 4 interruptions du faisceaux
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Certification FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Conditions environnantes
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2500 mm
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse80 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL28-55-LAS/47/82b/115

Product Documentation: RL28-55-LAS/47/82b/115

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF642 KB

Design / Simulation: RL28-55-LAS/47/82b/115

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP146 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RL28-55-LAS/47/82b/115

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135AALLPDF186 KB

Produits associés : RL28-55-LAS/47/82b/115

Accessoires
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Support de montage : aide au montage des détecteurs de la série RL*fa
Support de montage pour les capteurs de la série RL*fa
Equerre de maintien pour montage mural sur l'arrièrefa
Modèle avec couvercle de protection soudéfa
Réflecteur avec Microstructure, rectangulaire 82 mm x 60 mm, trous de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...