Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Cellule en mode reflex RLK91-6-IR/25/31/115

RLK91-6-IR/25/31/115
  • Cellule en mode reflex pour une protection à un faisceau de bords de fermeture
  • Boîtier étroit adapté aux espaces restreints
  • Boîtier robuste en matière plastique
  • Différentes possibilités de montage
  • Version avec lumière infrarouge
  • Version pour alimentation électrique CA/CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RLK91-6-IR/25/31/115

Description produit
Cellule optoélectronique à tension universelle pour détecter les personnes, les objets et les véhicules
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 6 m
Distance du réflecteur0 ... 6 m
Domaine de détection limite9 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 230 mm pour une distance de 6000 mm
Angle total du faisceauenv. 2,5 °
Limite de la lumière ambiante90000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1083,4 a
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge : clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi96 ... 240 V C.A.
Puissance absorbée12 VA
Caractéristiques des contactsselon UL 508
1/8 HP, 1.9 FLA, 240 V AC, Pilot Duty Code D150 6,000
1.5 FLA, 120 V AC, Pilot Duty 30,000
0.8 FLA, 240 V AC, Pilot Duty 30,000
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalrelais bas niveau, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 240 V C.A.
Courant de commutation2,5 A / 240 V C.A.
Capacité de commutationmax. 120 W / 600 VA
Fréquence de commutation25 Hz
Temps d'action20 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
TR CU 004/2011
Agrément ULcULus Listed
Pour la protection contre les surintensités, installez un fusible avec un courant nominal max. 5 A et min. 240 V C.A.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementcâble 5 m
Matérial
BoîtierLuran®
Sortie optiqueLuran®
Masse100 g

CAD+CAE: RLK91-6-IR/25/31/115

CADType de fichierTaille
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS262 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP169 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Agréments+Certificats : RLK91-6-IR/25/31/115

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0994APDF183 KB
Certificats
China CQC CCC2007010305260690PDF1858 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Produits associés : RLK91-6-IR/25/31/115

Accessoires
Equerre de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire 51 mm x 61 mm, trous de fixation, éclisse de fixationfa
Réflecteur avec trous de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire 84.5 mm x 84.5 mm, trous de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire 60 mm x 18 mm, trous de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire 180 mm x 40 mm, trous de fixationfa
Réflecteur, rond ø 84 mm, centré trous de fixationfa
Film réflecteur 100 mm x 100 mmfa
Capot de protection pour la série Reflektorfa