Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule optoélectronique à tension universelle pour détecter les personnes, les objets et les véhicules |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 6 m | |
Distance du réflecteur | 0 ... 6 m | |
Domaine de détection limite | 9 m | |
Cible de référence | réflecteur H85-2 | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 230 mm pour une distance de 6000 mm | |
Angle d'ouverture | env. 2,5 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 90000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1083,4 a | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED rouge : clignote si la réserve de fonction est insuffisante | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 96 ... 240 V C.A. | |
Puissance absorbée | 12 VA | |
Caractéristiques des contacts | selon UL 508 1/8 HP, 1.9 FLA, 240 V AC, Pilot Duty Code D150 6,000 1.5 FLA, 120 V AC, Pilot Duty 30,000 0.8 FLA, 240 V AC, Pilot Duty 30,000 |
|
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "foncé" | |
Sortie signal | relais bas niveau, 1 contact inverseur | |
Tension de commutation | max. 240 V C.A. | |
Courant de commutation | 2,5 A / 240 V C.A. | |
Capacité de commutation | max. 120 W / 600 VA | |
Fréquence de commutation | 25 Hz | |
Temps d'action | 20 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
Agrément UL | cULus Listed Pour la protection contre les surintensités, installez un fusible avec un courant nominal max. 5 A et min. 240 V C.A. |
|
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | câble 5 m | |
Matérial | ||
Boîtier | Luran® | |
Sortie optique | Luran® | |
Masse | 100 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 85 mm | |
Largeur | 19,5 mm | |
Profondeur | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La série 91 se concentre sur l'essentiel. Ces détecteurs photoélectriques économiques, fiables et simples sont à usage quasi universel en tant que détecteur CA. Leur conception étroite signifie qu'ils peuvent être utilisés partout
Les détecteurs photoélectriques monofaisceau de la série 91 sont adaptés à la surveillance des bords de fermeture des ascenseurs, des portes et des barrières, ainsi qu'à la détection et au suivi des objets dans les systèmes de manutention.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 331 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 169 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305000213 | ALL | 245 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0994A | ALL | 183 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...