Caractéristiques générales |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 30 m |
Distance du réflecteur | 0,3 ... 30 m |
Domaine de détection limite | 42 m |
Cible de référence | réflecteur MH23 |
Emetteur de lumière | diode laser |
Type de lumière | rouge, lumière modulée |
Filtre polarisant | oui |
Valeurs caractéristiques du laser | |
| Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU |
| Classe de laser | 1 |
| Longueur d'arbre | 650 nm |
| divergence du faisceau | < 1,5 mrad |
| Durée de l'impulsion | env. 4,5 µs |
| Fréquence de répétition | env. 6 kHz ... 20 kHz |
| Énergie d'impulsion max. | 4 nJ |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 45 mm pour 30 m |
Angle d'ouverture | Emetteur : < 0,1 ° récepteur : < 2 ° |
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 560 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes : allumées si le faisceau est libre, clignotent si la réserve de fonction est insuffisante, éteintes si le faisceau est interrompu |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé" |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | max. 10 % |
Consommation à vide | ≤ 35 mA |
Classe de protection | II, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 |
Sortie |
Sortie d'alarme de stabilité | 1 PNP, désactivée si la réserve de fonction est insuffisante pendant 10 s; immédiatement désactivée en cas de 4 interruptions du faisceaux |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable |
Sortie signal | 1 NPN, 1 PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 200 mA |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC |
Fréquence de commutation | 1000 Hz |
Temps d'action | 0,5 ms |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Sécurité du laser | EN 60825-1 |
Agréments et certificats |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 |
Certification FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | connecteur en matière plastique M12 x 1, 5 broches |
Matérial | |
| Boîtier | matière plastique ABS |
| Sortie optique | vitre en matière plastique |
Masse | 80 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 25,8 mm |
| Profondeur | 54,3 mm |