Cellule en mode reflex ML7-55/25/103/143

ML7-55/25/103/143
  • Détecteur fiable pour applications standard
  • Conception miniature avec options de montage variées
  • Réglage automatique de la sensibilité par apprentissage (TEACH-IN)
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement
  • certification ECOLAB

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML7-55/25/103/143

Description produit
Cellule en mode reflex pour applications standard, conception miniature, filtre polarisant, face avant optique, plage de détection de 3,5 m, lumière rouge, lumière activée, sortie PNP, fiche M8
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 3 m
Distance du réflecteur0,03 ... 3 m
Domaine de détection limite3,5 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 180 mm pour une distance de 3,5 m
Angle d'ouvertureenv. 3 °
Limite de la lumière ambiante40000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à vide< 20 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutation1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiquePMMA
ConnecteurPlastique
Masseenv. 10 g
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur23 mm
Profondeur11 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML7-55/25/103/143

Fonction

Petit, robuste, performant et fiable, telles sont les caractérisitiques des détecteurs de la série ML7. Grâce à leur faible taille, à la diversité des versions et aux deux différentes positions de la sortie de lumière, ils sont parfaitement adaptés au montage dans des endroits exigus. La construction toutefois très robuste et les normes de qualité Pepperl+ Fuchs élevées permettent également une utilisation dans des conditions ambiantes sévères. Technique performante, fréquences de commutation allant jusqu’à 1000 Hz, insensibilité à la lumière parasite, sortie symétrique universelle, telles sont les caractéristiques qui permettent à cette série de détecteurs d’assurer toute une série de tâches de détection d’objets sans contact.

Product Documentation: ML7-55/25/103/143

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF435 KB

Design / Simulation: ML7-55/25/103/143

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP402 KB

Agréments: ML7-55/25/103/143

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material ResistanceEcolab-05092007ALLPDF999 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0067CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5334ALLPDF229 KB

Produits associés : ML7-55/25/103/143

Accessoires

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...