Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 18 m | |
Distance du réflecteur | 0,3 ... 18 m | |
Domaine de détection limite | 25 m | |
Cible de référence | réflecteur FE-RR1 | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 630 nm | |
Filtre polarisant | oui | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 350 mm pour une distance de 18 m | |
Angle d'ouverture | 1,1 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 5000 Lux ; selon EN 60947-5-2 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | 2 LED verte | |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes allumée : réflecteur dans la plage de détection Désactivé : réflecteur en dehors de la plage de détection |
|
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Eléments de contrôle | réglage de la temporisation ( 0 ... 50 ms ) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 35 mA | |
Classe de protection | II , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A. | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable | |
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Fréquence de commutation | 500 Hz | |
Temps d'action | ≤ 1 ms | |
Fonction de temporisation | commutateur DIL pour la sélection du mode de fonctionnement | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | cULus | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (polycarbonate) | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | 120 g | |
Couple de serrage des vis de fixation | max. 2 Nm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 73,7 mm | |
Largeur | 45 mm | |
Profondeur | 48,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 538 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4314 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2252A | ALL | 307 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...