Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Cellule en mode reflex OBS4000-18GM60-E5-V1

OBS4000-18GM60-E5-V1
  • LED bicolore
  • Traitement antireflet par un filtre polarisant
  • Commutation "clair/foncé", programmable par câblage
  • Réglage de la sensibilité pour une adaptation optimale à l'application
  • Degré de protection IP67
  • Boîtier métallique robuste de forme cylindrique M18 x 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBS4000-18GM60-E5-V1

Description produit
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 4 m
Domaine de détection limite4,5 m
Cible de référenceréflecteur H50
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 200 mm pour un domaine de la portée de 4 m
Angle total du faisceau3 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante10000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED bicolore jaune/verte jaune : état de commutation verte : tension d'emploi ON clignotante : plage instable
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 25 mA
Retard à la disponibilité≤ 25 ms
Sortie
Mode de commutationcommutation électronique "clair/foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesUL 508
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
Masse45 g

Documentations : OBS4000-18GM60-E5-V1

Notice d'utilisationLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF394 KB

CAD+CAE: OBS4000-18GM60-E5-V1

CADType de fichierTaille
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS98 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Agréments+Certificats : OBS4000-18GM60-E5-V1

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0295CPDF186 KB

Produits associés : OBS4000-18GM60-E5-V1

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa
Aide de montage avec dispositif de culbutagefa
Bride de montage en plastique, 18 mmfa