Caractéristiques générales |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 5,6 m |
Distance du réflecteur | 0 ... 5,6 m |
Domaine de détection limite | 7 m
|
Cible de référence | réflecteur H85-2 |
Emetteur de lumière | LED |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm |
Filtre polarisant | oui |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 90 mm pour une distance de 5,6 m |
Angle d'ouverture | Emetteur : 1 ° récepteur : 1,2 ° |
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 1020 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte : clignote en cas de court-circuit |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes pour l'état de commutation, la réserve de fonction, le mode d'apprentissage (TEACH IN) et le mode "détection des contrastes" |
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé", commutateur mécanique 5 positions pour le réglage des niveaux de détection des contrastes |
détection de contrastes á étape | 10 % - bouteilles PET propres remplies d'eau 18 % - bouteilles en verre transparent 40 % - verre coloré ou matières opaques réglable par touche TEACH IN ou ligne externe |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % |
Consommation à vide | ≤ 50 mA |
Entrée |
Entrée de fonction | Entrée autodidactique ext. (ET) |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable |
Sortie signal | 1 NPN, 1 PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 200 mA |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC |
Fréquence de commutation | 1000 Hz |
Temps d'action | 0,5 ms |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Agréments et certificats |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 |
Agrément UL | cULus |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches |
Matérial | |
| Boîtier | matière plastique ABS |
| Sortie optique | vitre en matière plastique |
| Connecteur | Plastique |
Masse | 70 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 25,8 mm |
| Profondeur | 54,3 mm |