Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie digitale | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- | |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC | |
Puissance absorbée | max. 1,7 W pour courant de sortie 45 mA | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 7, 8 | |
Courant d'entrée | env. 3 mA pour 24 V C.C. | |
Niveau du signal | signal 1 : 16 ... 30 V CC signal 0 : 0 ... 5 V CC |
|
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2- ou 3- | |
Résistance interne | 272 Ω | |
Courant | ≤ 45 mA | |
Tension | ≥ 11,7 V | |
Tension à vide | ≥ 24 V | |
Signal de sortie | Ces valeurs sont valables pour la tension assignée d'emploi de 20 ... 30 V C.C. | |
Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Surveillance de défaut de ligne | ||
Court-circuit | < 30 Ω | |
Circuit ouvert | > 15 kΩ | |
Courant de test | < 500 µA | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Alimentation/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | EN 61010-1:2010 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm , type de boîtier B2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Longueur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | ZELM 00 ATEX 0024 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Sortie | Ex ia | |
Tension | 28 V | |
Courant | 110 mA | |
Puissance | 770 mW (caractéristique linéaire) | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Entrée | ||
Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Signalisation centralisée de défaut | ||
Tension de sécurité maximale | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Certificat | TÜV 02 ATEX 1820 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Sortie/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000 | |
Certifications internationales | ||
Homologation CSA | ||
Control Drawing | 116-0304 | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx TUN 04.0001 | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil permet d'alimenter les électrovannes, les LED et les alarmes sonores situées en zone à risque d'explosion.
Il est contrôlé par un signal logique. Les entrées présentent deux états définis : Signal 1 = 16 V CC ... 30 V CC, signal 0 = 0 V CC ... 5 V CC. La consommation de courant de l'entrée est d'environ 3 mA.
À pleine charge, 11,7 V à 45 mA sont disponibles pour les applications en zone à risque d'explosion.
Si l'impédance de terrain est > à 10 kΩ pour une rupture de câble ou < à 50 Ω pour des courts-circuits, un défaut de ligne est détecté.
Un défaut est signalé par des LED et par un signal distinct de message d'erreur collectif.
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 97 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 486 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 58 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Canada FM | CoC 3028768C | ALL | 316 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316001447 (Singapore) | ALL | 1077 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 114 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1820X | ALL | 1397 KB | |
Europe ZELM ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | ZELM 00 ATEX 0024 | ALL | 1157 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5851 (P502033) | ALL | 100 KB | |
Korea KOSHA | 12-AV4BO-0645 | ALL | 850 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0001 | ALL | LINK | --- |
USA FM | CoC 3028768 | ALL | 296 KB | |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX2935 | ALL | 141 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 06/09-23 R029 | ALL | 565 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 108 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0059EFRA | FRA | 181 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|