Caractéristiques générales |
Type de signal | Sortie digitale |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC |
Puissance absorbée | max. 1,7 W pour courant de sortie 45 mA |
Entrée |
Côté connexion | côté commande |
Raccordement | bornes 7, 8 |
Courant d'entrée | env. 3 mA pour 24 V C.C. |
Niveau du signal | signal 1 : 16 ... 30 V CC signal 0 : 0 ... 5 V CC |
Sortie |
Côté connexion | côté terrain |
Résistance interne | 272 Ω |
Courant | ≤ 45 mA |
Tension | ≥ 11,7 V |
Tension à vide | min. 24 V |
Raccordement | bornes 1+, 2- ou 3- |
Courant de sortie | 45 mA |
Signal de sortie | Ces valeurs sont valables pour la tension assignée d'emploi de 20 ... 30 V C.C. |
Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Séparation galvanique |
Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Alimentation/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Indicateurs/réglages |
Éléments d'affichage | LED |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Protection contre la décharge | EN 61010-1:2010 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Raccordement | Bornes à vis |
Masse | env. 150 g |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm , type de boîtier B2 |
| Hauteur | 119 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Longueur | 115 mm |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | ZELM 00 ATEX 0024 |
| Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Sortie | Ex ia |
| Tension | 28 V |
| Courant | 110 mA |
| Puissance | 770 mW (caractéristique linéaire) |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Entrée | |
| Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Signalisation centralisée de défaut | |
| Tension de sécurité maximale | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Certificat | TÜV 02 ATEX 1820 X |
| Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
Séparation galvanique | |
| Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
| Sortie/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000 |
Certifications internationales |
Homologation CSA | |
| Control Drawing | 116-0304 |
Homologation IECEx | |
| Certificat IECEx | IECEx TUN 04.0001 |
| Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |