Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Non disponible à la vente

Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement MH-EXG-12
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

support de montage EXG-12

EXG-12
  • Support à serrage pour corps cylindrique fileté
  • Convient pour détecteur M12
  • Remplacement simple et rapide sans nouvel ajustage
  • Livré avec 2 écrous

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  EXG-12

Description produit
bride de fixation pour montage rapide avec butée
Caractéristiques générales
Diamètre intérieur12 mm
Caractéristiques mécaniques
Matériallaiton nickelé
Dimensionsfiletage M16 x 1
Longueur34 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: EXG-12

Design / Simulation: EXG-12

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP114 KB

Produits associés : EXG-12

Accessoires de

Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: non noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa

Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 Xfa

Gamme de température étendue, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa

Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa

Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa

Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: UC, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa

Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa

Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR avec fonction de sécurité, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0092X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0092X, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017Xfa

Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR avec fonction de sécurité, Montage: non noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0092X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0092X, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017Xfa

Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa

Gamme de température étendue, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa

Gamme de température étendue, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa

Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable en métal non ferreux, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Filetage: avec, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: non noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: UC, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: non noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: UC, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 10 mm (réglage en usine), Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 10 mm (réglage en usine), Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 4 mm (réglage en usine), Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 10 mm (réglage en usine), Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 4 mm (réglage en usine), Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 4 mm (réglage en usine), Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble Deutsch DT04 , 3 broches avec PUR câble 125 mm, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69K, Longueur: L = 125 mmfa
Gamme de température étendue, Type de sortie: Sortie de courant numérique, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 9 ... 16 V CC, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: Connecteur de câble PUR , 1,1 m
AMP Superseal, Matériau du boîtier: acier inox, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFEfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: antivalente, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: antivalente, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: positive commutation, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFEfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: positive commutation, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: positive commutation, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa
Gamme de température étendue, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 5 mfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: non noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018Xfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: non noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018Xfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: non noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Type de raccordement: câble fixe avec prise, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP66 / IP67, Filetage: M12 x 1, Matérial: PURfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa
Gamme de température étendue, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa
Gamme de température étendue, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: Connecteur de câble Deutsch DT04 , 3 broches avec PUR câble 125 mm, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NPN, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NPN, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: UC, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67, Matérial: PVCfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa
Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR avec fonction de sécurité, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 5 ... 25 V 1), Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0092X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0092Xfa
Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR avec fonction de sécurité, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0092X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0092X, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017Xfa
Gamme de température étendue, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 10 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 5 ... 60 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable en métal non ferreux, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable en métal non ferreux, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Filetage: avec, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: non noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) (Dérive 15 %), Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: AS-Interface, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 5 ... 60 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 Xfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR avec fonction de sécurité, Montage: non noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0092X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0092X, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017Xfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable en métal non ferreux, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Filetage: avec, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m (noir), Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx PTB 11.0037X, Niveau de protection d'équipement Da: IECEx PTB 11.0037Xfa
Fonction de commutation: antivalente, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: AS-Interface, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFEfa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: non noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 10 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 4 mm (réglage en usine), Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 10 mm (réglage en usine), Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M12, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, Type de raccordement: câble, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69K, Matérial: PURfa