Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

support de montage EXG-18

EXG-18
  • Support à serrage pour corps cylindrique fileté
  • Convient pour capteurs M18
  • Remplacement simple et rapide sans nouvel ajustage
  • Livré avec 2 écrous

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  EXG-18

Description produit
bride de fixation pour montage rapide avec butée
Caractéristiques générales
Diamètre intérieur18 mm
Caractéristiques mécaniques
Matériallaiton nickelé
Dimensionsfiletage M24 x 1,5
Couple de serrageA = 25 nm (18,5 pieds-livre)
B = 4 nm (3 pieds-livre)

Produits associés : EXG-18

Accessoires de

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton , bronze blanc à revêtement, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP66 / IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP66 / IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP66 / IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP66 / IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur, Degré de protection: IP65 / IP66fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa

Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: UC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: PBT, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Portée nominale: 8 mm (réglage en usine), Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Portée nominale: 8 mm (réglage en usine), Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Portée nominale: 15 mm (réglage en usine), Type de sortie: 3 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Portée nominale: 15 mm (réglage en usine), Type de sortie: 3 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Portée nominale: 15 mm (réglage en usine), Type de sortie: 3 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Portée nominale: 15 mm (réglage en usine), Type de sortie: 3 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Portée nominale: 8 mm (réglage en usine), Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Portée nominale: 8 mm (réglage en usine), Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de sortie: 4 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de sortie: 4 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de sortie: 4 fils, Montage: non noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 15 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton , bronze blanc à revêtement, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé
Écrous en acier inox compris, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur de câble PVC , L = 500 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, Type de raccordement: connecteur M12 x 1, 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: UC, Type de raccordement: Connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: UC, Type de raccordement: Connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, Type de raccordement: Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: PBT, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur de câble PUR , L = 0,6 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble Deutsch DT04 , 3 broches avec PUR câble 125 mm, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: PBT, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 500 mm, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur de câble M12 x 1 , 4 broches avec PVC câble , 800 mm
Câble selon norme Cnomo E03.40.150.N, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Montage: noyable, type de tension: DCfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: PBT, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: PBT, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble SIHF , 10 m, Degré de protection: IP65fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble polyuréthane (non halogéné) , 10 m bleu , Résistant aux huiles , Ignifugeant conformément à la norme CEI 60332-1
Résistant à la boue conformément à la norme IEC61892-4, annexe D
Flexible à des températures jusqu'à -40 °C, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble polyuréthane (non halogéné) , 2 m bleu , Résistant aux huiles , Ignifugeant conformément à la norme CEI 60332-1
Résistant à la boue conformément à la norme IEC61892-4, annexe D
Flexible à des températures jusqu'à -40 °C, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: connecteur M12 x 1, 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: PBT, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP68fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DCfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , L = 0,6 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: C.A., Type de raccordement: Connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 2 fils, Montage: noyable, type de tension: C.A., Type de raccordement: Connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton , bronze blanc à revêtement, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé
Écrous en acier inox compris, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble fixe avec prise, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 4 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP66 / IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: UC, Type de raccordement: câble PUR , 10 m, Degré de protection: IP67fa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur de câble Deutsch
avec câble PUR L = 335 mm ± 10 mm, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: Connecteur de câble Deutsch
avec câble PUR L = 635 mm ± 10 mm, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: PBT, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa
Série: Cylindriques, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Type de sortie: 3 fils, Montage: noyable, type de tension: DC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa