Accessoires de |
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: quasi noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: UC, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 30 mm (réglage en usine), Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 15 mm (réglage en usine), Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 30 mm (réglage en usine), Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M18, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 15 mm (réglage en usine), Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 15 mm (réglage en usine), Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 30 mm (réglage en usine), Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 30 mm (réglage en usine), Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: antivalente, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de l'élément de commutation: C.A. à ouverture, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble silicone , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Température ambiante: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (câble fixe ), Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Connecteur de câble Deutsch DT04 , 3 broches avec PUR câble 125 mm, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69K, Longueur: L = 125 mmfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: antivalente, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 5 mfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: quasi noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: quasi noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de l'élément de commutation: C.A. à fermeture, Montage: quasi noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: quasi noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: quasi noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: quasi noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de l'élément de commutation: C.C. à fermeture, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: non noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Niveaux de performance (PL): PL d, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4404 / AISI 316L, Degré de protection: IP68 / IP69fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 5 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Laiton, revêtu par PTFE, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 Xfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: antivalente, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: antivalente, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 10 m, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: câble PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Niveau de protection d'équipement Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 Xfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: quasi noyable, Polarité de sortie: C.A., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: C.A., Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: UC, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: UC, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: câble PUR , 8 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Gamme de température étendue, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: câble PUR , 5 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: C.A./C.C., Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension assignée d'emploi: 20 ... 250 V C.A./C.C., Type de raccordement: câble PUR , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, type de tension: CC, Type de raccordement: câble PVC , 2 m, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: AS-Interface, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: laiton nickelé, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Fonction de commutation: Normalement fermé (NC), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches, Matériau du boîtier: Acier inox 1.4305 / AISI 303, Degré de protection: IP67fa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable, Type de sortie: PNP, Portée nominale: 15 mm (réglage en usine), Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: NPN, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa |
|
|
|
|
Facteur de réduction 1, résistant aux champs magnétiques, Détecteurs de proximité résistants aux champs magnétiques intenses, Fonction de commutation: Normalement ouvert (NO), Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 3 fils, Moule de filetage: M30, Forme constructive: Cylindrique, fileté, Série: Cylindriques, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Type de raccordement: Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 brochesfa |
|